|
|
|
ZB6ZH05B
Harmony ZB6 - corps pour bouton lumineux - Ø16mm - douille T1 1/4 - 1O+1F
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 25, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
Fin des services standard MAI 11, 2022
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB6
|
Type de produit ou équipement
|
Corps complet pour boutons poussoirs lumineux
|
Nom de l'appareil
|
ZB6
|
Matière de l'embase de fixation
|
Plastique
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Description des contacts
|
1 "O" + 1 "F"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Mode de raccordement
|
Connecteur Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
|
Source lumineuse
|
Incandescente (lampe non incluse)
|
Culot de lampe
|
BA 9s
|
Alimentation du bloc lumineux
|
Direct
|
[Us] tension d'alimentation
|
3...24 V
|
Complémentaires
Largeur hors tout CAO
|
24 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
18 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
40 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(11-12)NC
|
Poids
|
0,009 kg
|
Utilisation des contacts
|
Standard
|
Ouverture positive
|
Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
|
Course d'actionnement
|
1 mm (état électrique modifié par "O")
2 mm (état électrique modifié par "F")
4,3 mm (course totale)
|
Force d'actionnement
|
1,6 N état électrique modifié par "F"
2,5 N état électrique modifié par "O"
|
Matière des contacts
|
Alliage d'argent (Ag/Ni)
|
Protection contre les courts-circuits
|
6 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 120 V, AC-15, B300
1,5 A à 240 V, AC-15, B300
0,1 A à 250 V, DC-13, R300
0,22 A à 125 V, DC-13, R300
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
|
Fiabilité électrique
|
Λ = 10exp(-8) à 5 V et 1 mA avec niveau de confiance de 90% se conformer à EN/CEI 60947-5-4
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
Consommation électrique
|
15 mA
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV contact direct se conformer à CEI 61000-4-5
2 kV dans l'air se conformer à CEI 61000-4-5
|
Environnement
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à CEI 61140
|
Normes
|
EN/CEI 60947-5-1
JIS C 852
JIS C 4520
EN/CEI 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/CEI 60947-1
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
CCC
GOST
|
Tenue aux vibrations
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 61000-2-6
8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 61000-2-6
|
Emission électromagnétique
|
Classe B se conformer à CEI 55011
|
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
DEEE
|
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
|
|
|