Schneider-Electric
 
ZBVG35 image- distributeur
ZBVG35
Harmony bloc lumineux - Ø22 - LED verte intégrée - 110-120V
Message important Message important: 
Toutes les LED colorées sont remplacées par un seul bloc LED universel à utiliser avec les nouvelles têtes lumineuses.
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB5
Harmony XB4
Type de produit ou équipement Bloc lumineux
Nom de l'appareil ZBV
Vente par quantité indivisible 4
Mode de raccordement Bornes à ressort
Type de signalisation Fixe
Source lumineuse LED protégée
Culot de lampe Tout LED
Alimentation du bloc lumineux Direct
Couleur de la source lumineuse Vert
[Us] tension d'alimentation 110...120 V CA à 50/60 Hz
Complémentaires
Poids du produit 0,016 kg
Consommation électrique 19 mA
Durée de vie 100000 H à la tension nominale et à 25 °C
Tenue aux ondes de choc 1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Montage du bloc Montage avant
Code de composition électrique M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
Présentation du produit Élément de base
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
Normes JIS C8201-5-1
CEI 60947-1
CSA C22.2 No 14
CEI 60947-5-5
UL 508
CEI 60947-5-4
CEI 60947-5-1
JIS C8201-1
Tenue aux transitoires rapides 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux décharges électrostatiques 6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11
Emission électromagnétique Classe B se conformer à CEI 55011
Tension de service (Us) 110...120 V
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.