Schneider-Electric
 
ZBVM34 image- distributeur
ZBVM34
Harmony bloc lumineux - Ø22 - LED verte intégrée - 230-240 V
Message important Message important: 
Toutes les LED colorées sont remplacées par un seul bloc LED universel à utiliser avec les nouvelles têtes lumineuses.
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB4
Harmony XB5
Type de produit ou équipement Bloc lumineux
Nom de l'appareil ZBV
Vente par quantité indivisible 5
Mode de raccordement Connecteur enfichable
Type de signalisation Fixe
Source lumineuse LED protégée
Culot de lampe Tout LED
Alimentation du bloc lumineux Direct
Couleur de la source lumineuse Vert
[Us] tension d'alimentation 230...240 V CA à 50/60 Hz
Complémentaires
Poids 0,016 kg
Limites de la tension d'alimentation 195…264 V CA
Consommation électrique 14 mA
Durée de vie 100000 H à la tension nominale et à 25 °C
Tenue aux ondes de choc 1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Montage du bloc Montage avant
Code de composition électrique M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
Normes EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-5-4
JIS C8201-5-1
EN/CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/CEI 60947-5-5
JIS C8201-1
Tenue aux transitoires rapides 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux décharges électrostatiques 6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11
Emission électromagnétique Classe B se conformer à CEI 55011
Tension de service (Us) 230...240 V
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles