Schneider-Electric
 
ZBVM35M image- distributeur
ZBVM35M
Harmony - bloc lumineux - Ø22 - LED intégrée verte - 230-240V - Maintenance
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB4
Harmony XB5
Type de produit ou équipement Bloc lumineux
Nom de l'appareil ZBV
Vente par quantité indivisible 4
Mode de raccordement Bornes à ressort
Type de signalisation Fixe
Source lumineuse LED universelle
Culot de lampe Tout LED
Alimentation du bloc lumineux Direct
Couleur de la source lumineuse Vert
[Us] tension d'alimentation 110...240 V CA à 50/60 Hz
Complémentaires
Poids du produit 0,016 kg
Limites de la tension d'alimentation 93…264 V CA
Consommation électrique 19 mA
Durée de vie 100000 H à la tension nominale et à 25 °C
Tenue aux ondes de choc 1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Montage du bloc Montage avant
Code de composition électrique M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température ambiante de fonctionnement -40…70 °C
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
Normes CEI 60947-1
CEI 60947-5-4
CEI 60947-5-5
UL 508
CSA C22.2 No 14
CEI 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Tenue aux transitoires rapides 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux décharges électrostatiques 6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11
Emission électromagnétique Classe B se conformer à CEI 55011
Tension de service (Us) 230...240 V
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.