Gamme de produit
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc lumineux
|
Nom de l'appareil
|
ZBV
|
Vente par quantité indivisible
|
5
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à CEI 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
Source lumineuse
|
LED universelle
|
Culot de lampe
|
Tout LED
|
Alimentation du bloc lumineux
|
Direct
|
Couleur de la source lumineuse
|
Vert
|
[Us] tension d'alimentation
|
110...240 V CA à 50/60 Hz
|
Poids du produit
|
0,017 kg
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m se conformer à CEI 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv n°1 tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
|
Limites de la tension d'alimentation
|
93…264 V CA
|
Consommation électrique
|
14 mA
|
Durée de vie
|
100000 H à la tension nominale et à 25 °C
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
|
Montage du bloc
|
Montage avant
|
Code de composition électrique
|
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
|
Présentation du produit
|
Élément de base
|
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Normes
|
CEI 60947-1
CEI 60947-5-4
UL 508
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
CEI 60947-5-5
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
CSA
listé UL
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11
|
Emission électromagnétique
|
Classe B se conformer à CEI 55011
|
Tension de service (Us)
|
230...240 V
|