Schneider-Electric
 
ZBY42101 image- distributeur
ZBY42101
Harmony - Etiquette 30 x 40 noire pour marquage blanc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB4
Harmony XB5
Type de produit ou équipement Étiquette marquée
Type d'accessoires / pièces séparées Étiquette
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de repérage
Destination d'accessoire / de pièce détachée Porte-étiquette 30 x 40 mm
Pour tête standard
Marquage Non marqué sur noir arrière-plan
Langue utilisateur International
Vente par quantité indivisible 10
Complémentaires
Garantie 18 mois
Matière Plastique
Accessoires associés ZB4...
ZB5...
Compatibilité de gamme Harmony XB5
Harmony XB4
Poids du produit 0,001 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 0,1 cm
Largeur de l'emballage 1 3,0 cm
Longueur de l'emballage 1 4,0 cm
Poids de l'emballage 1 0,7 g
Type d'emballage 2 BAG
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 0,5 cm
Largeur de l'emballage 2 6,0 cm
Longueur de l'emballage 2 8,0 cm
Poids de l'emballage 2 7,0 g
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 400
Hauteur de l'emballage 3 15,0 cm
Largeur de l'emballage 3 15,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 457,0 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie