|
|
|
ZBY9WCUST01
Harmony XB4/5 - Etiquette circulaire - Blanc - diamètre 60
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony
|
Type de produit ou équipement
|
Étiquette vierge
|
Nom de l'appareil
|
ZBY
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Complémentaires
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Tête de bouton-poussoir
|
Matière
|
Plastique
|
Taille de l'étiquette
|
Ø 60 mm
|
Hauteur
|
60 mm
|
Largeur
|
0,5 mm
|
Poids du produit
|
0,005 kg
|
Code de compatibilité
|
XB4
XB5
|
|
|