Retour
Découvrir ZBYFP2304C1 par
Informations techniques
Téléchargements et documents
Discover your Schneider-Electric tools
ZBYFP2304C1
LEGEND PLATE WITH STOP MARKING FOR FLUSH
Statut commercial Statut commercial:
Arrêt de commercialisation
Télécharger la fiche technique du produit ZBYFP2304C1
AUJOURD'HUI
JUIL. 22, 2024
Fin de commercialisation
JANV. 01, 2021
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement
Plaque de légende
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
Accessoire de marquage
Complémentaires
Matière
Plastique
Composition de l'appareil
Légende repérée
Plaque de légende
Destination d'accessoire / de pièce détachée
Unités de commande et signalisation Ø 22 mm
Pour tête avec collerette affleurante
Couleur
Couleur blanche
Compatibilité de gamme
Harmony XB5
Harmony XB4
Dimension du porte étiquette
40 x 50 mm
Marquage
Noir STOP
Langue utilisateur
Anglais
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
Déclaration REACh
Sans SVHC REACh
Oui
Directive RoHS UE
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques
Oui
Sans mercure
Oui
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
Oui