|
|
|
ZC2JE05
ZC2JE - tête inter posi - rotative 1s prog sans levier dr et ga -25/+70°C
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
OsiSense XC
|
Nom de gamme
|
Format spécial
|
Type de produit ou équipement
|
Tête d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
ZC2J
|
Type de tête
|
Tête rotative
|
Produits compatibles
|
XC2J
|
Levier à associer
|
ZC2JY11
ZC2JY81
ZC2JY12
ZC2JY31
ZC2JY13
ZC2JY51
ZC2JY91
|
Corps à associer
|
ZC2JD2
ZC2JD1
ZC2JC1
ZC2JC2
ZC2JC28
ZC2JC18
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Type d'unité de commande
|
Sans levier rappel de ressort
|
Type d'approche
|
Approche latérale, 1 sens programmable
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
CW ou CCW
De gauche ou de droite
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Poids du produit
|
0,21 kg
|
Matière de la tête
|
Métal
|
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Profil Économie Circulaire
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|