Schneider-Electric
 
ZC2JE655 image- distributeur
ZC2JE655
ZC2JE - tête inter posi - poussoir galet vert rap ressor métal +10/+120°C
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit OsiSense XC
Nom de gamme Format spécial
Type de produit ou équipement Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil ZC2J
Type de tête Tête de piston
Produits compatibles XC2J
Corps à associer ZC2JC15
ZC2JC25
Mouvement tête de commande Linéaire
Type d'unité de commande Poussoir à galet latéral rappel de ressort métal (avec galet vertical)
Type d'approche Approche latérale, 2 sens
Complémentaires
Mouvement d'attaque Avec came 30°
Ouverture positive Sans
Poids du produit 0,245 kg
Matière de la tête Métal
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement 10…120 °C
Température ambiante de stockage 10…120 °C
Caractéristique d'environnement Température élevée
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises