|
|
|
ZCKY39
ZCKY - levier inter position à galet plastique Ø50mm -25/+70°C
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 18, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Levier d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
ZCKY
|
Produits compatibles
|
XCKL
XCKS
XCKM
|
Tête à associer
|
ZCKD05
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Type d'unité de commande
|
Levier à galet rappel de ressort élastomère (galet diamètre 50 mm)
|
Type d'approche
|
Approche latérale
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
-25…70 °Cpourstandard
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C standard
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP
|
4e3ac372-f56f-42ac-993a-f5385282c912
|
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Profil Économie Circulaire
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|