Schneider-Electric
ZCKY54 image- distributeur
ZCKY54
ZCKY - levier inter position à tige métal carrée 3mm L 125mm rap ress -25/+70°C
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
NOV. 19, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 01, 2023
Principales
Gamme de produit Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou équipement Levier d'interrupteur de position
Nom de l'appareil ZCKY
Produits compatibles XCKM
XCKS
XCKL
Tête à associer ZCKD05
Mouvement tête de commande Tournant
Type d'unité de commande Levier à tige rappel de ressort métal (tringle carrée 3 mm, L = 125 mm)
Type d'approche Approche latérale
Complémentaires
Mouvement d'attaque Avec toute pièce mobile
Ouverture positive Sans
Environnement
Température de fonctionnement -25…70 °Cpourstandard
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C standard
Caractéristique d'environnement Standard
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises