|
|
|
ZCMD41L2
ZCMD - corps interrupteur de position - 2NO+2NC - action brusque - câble 2m
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 02, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Corps d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
ZCMD
|
Conception
|
Miniature
|
Type de carter
|
Fixe
|
Tête à associer
|
ZCE29
ZCE08
ZCE10
ZCE07
ZCE01
ZCE28
ZCE02
ZCE65
ZCE27
ZCE64
ZCE62
ZCE67
ZCE14
ZCEG1
ZCEF0
ZCE66
ZCE06
ZCE11
ZCE21
ZCE09
ZCE24
ZCEF2
ZCE13
ZCE63
|
Matière du corps
|
Zamak
|
Nombre de pôles
|
4
|
Description des contacts
|
2 "O" + 2 "F"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Complémentaires
Accessoires associés
|
XCMD
|
Raccordement électrique
|
Câble fixe
|
Longueur de câble
|
2 m
|
Composition du câble
|
9 x 0,34 mm²
|
Isolement
|
PvR
|
Forme d'isolation entre contacts
|
Zb
|
Matière des contacts
|
Contacts plaqués argent
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,01 m/min
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508
400 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-5-1
300 V (degré de pollution 3) se conformer à CSA C22.2 No 14
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 60664
4 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
6 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13 24 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13 48 V, 2 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13 120 V, 1 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Largeur
|
30 mm
|
Hauteur
|
50 mm
|
Profondeur
|
16 mm
|
Poids du produit
|
0,065 kg
|
Environnement
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
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
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
|
|