|
|
|
ZCP05
OsiSense XC général - Corps plast 1f 1o rl contacts ille
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 29, 2023
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Compact standard
|
Type de produit ou équipement
|
Corps d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
ZCP
|
Conception
|
Compact
|
Type de carter
|
Fixe
|
Tête à associer
|
ZCE21
ZCEH0
ZCE64
ZCE14
ZCE06
ZCE67
ZCE10
ZCE07
ZCE24
ZCE08
ZCE27
ZCE11
ZCE65
ZCE28
ZCE62
ZCE63
ZCE05
ZCEH2
ZCE66
ZCE01
ZCE02
ZCE13
ZCE29
|
Matière du corps
|
Plastique
|
Nombre de pôles
|
2
|
Description des contacts
|
1 "O" + 1 "F"
|
Fonctionnement des contacts
|
Coupure lente, sans contact à court-circuit
|
Complémentaires
Elément connexion associé
|
ZCPEN12
ZCPEG13
ZCPEG11
ZCPEF12
ZCPEP20
ZCPEP16
|
Raccordement électrique
|
Borne ouverte, capacité de serrage : 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
|
Forme d'isolation entre contacts
|
Zb
|
Matière des contacts
|
Contacts plaqués argent
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Vitesse d'attaque minimale
|
6 m/s
|
Désignation code des contacts
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V se conformer à UL 508
500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60664
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13 120 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13 24 V, 13 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13 48 V, 9 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Largeur
|
31 mm
|
Hauteur
|
65 mm
|
Profondeur
|
30 mm
|
Poids du produit
|
0,07 kg
|
Environnement
Accessoires associés
|
XCKP
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Durabilité de l'offre
|
|