Schneider-Electric
 
ZCY16 image- distributeur
ZCY16
ZCY - levier inter posit à galet resso métal - pistes 24/31 & 29/36mm -25/+70°C
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou équipement Levier d'interrupteur de position
Nom de l'appareil ZCY
Produits compatibles XCMD
XCKD
XCKP
XCKT
Tête à associer ZCE05
ZCE01
Mouvement tête de commande Tournant
Type d'unité de commande Levier à galet rappel de ressort métal
Voies 24/31 mm pour XCMD
29/36 mm pour XCKD
29/36 mm pour XCKP
29/36 mm pour XCKT
Type d'approche Approche latérale
Complémentaires
Mouvement d'attaque Avec came 30°
Ouverture positive Avec
Environnement
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Caractéristique d'environnement Standard
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP F5890bba-80d7-49e7-90fd-df6401c18900
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui