|
ZCY510
ZCY - levier inter posit à tige plastique longueur = 42,5mm -25/+70°C
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 17, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Levier d'interrupteur de position
|
Nom de l'appareil
|
ZCY
|
Produits compatibles
|
XCKT
XCKD
XCKP
|
Tête à associer
|
ZCE05
ZCE01
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Type d'unité de commande
|
Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (L = 42,5 mm)
|
Type d'approche
|
Approche latérale
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Environnement
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…70 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Standard
|
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP
|
F5890bba-80d7-49e7-90fd-df6401c18900
|
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
|