|
|
|
13100
DuoLine - disjoncteur de branchement DB90 - 2P - 15 Ã 45A - 500mA
|
|
|
AUJOURD'HUI MARS 31, 2023
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2017
|
|
Fin des services standard JANV. 12, 2021
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Multi 9
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur
|
Position de l'appareillage dans l'installation
|
Groupe d'arrivées
|
Pôle
|
1P + N
|
Courant nominal max
|
15 A
30 A
45 A
|
Sensibilité du différentiel
|
500 mA
|
Temporisation
|
Instantané
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
Normes
|
NF C 62-441
|
Certifications du produit
|
EDF
NF
|
Type de réseau
|
CA
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V CA 50/60 Hz se conformer à NF C 62-441
|
Technologie de déclenchement sur courant résiduel
|
Dépendant de la tension
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
2 kA à 250 V CA 50/60 Hz se conformer à NF C 62-411
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Support de montage
|
Platine de montage
|
Hauteur
|
210 mm
|
Largeur
|
70 mm
|
Profondeur
|
70 mm
|
Poids du produit
|
0,7 kg
|
Type de raccordement
|
Borne du type à cage, cable cross section: 35 mm²
|
Protection différentielle
|
Intégrée
|
Environnement
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
22 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
574 g
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|