|
|
|
16725
DuoLine XE, disjoncteur D'clic 1P+N 10A, courbe C, embrochable
|
|
|
Principales
Gamme
|
DuoLine
|
Nom du produit
|
DuoLine D'clic XE
|
Fonction produit
|
Disjoncteur miniature
|
Nom de l'appareil
|
D'clic XE
|
Fonction de l’appareil
|
Distribution
|
Description des pôles
|
1P + N
|
Nombre de pôles protégés
|
1
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
In courant assigné d'emploi
|
10 A
|
Type de réseau
|
CA
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Courbe de déclenchement
|
C
|
Pouvoir de coupure
|
Icn 3000 A
|
Labels qualité
|
NF
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
50 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz
|
Limite de déclenchement magnétique
|
5...10 x In
|
Déclenchement magnétique
|
5...10 x In
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
|
3000 A 100 % Icn se conformer à EN 60898
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Signalisation locale
|
Indication ON/OFF
|
Mode d'installation
|
Encliquetable
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
83 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
70 mm
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Bornes sans vis (bas) - 1,5…2,5 mm² - souple
Bornes sans vis (bas) - 1,5…2,5 mm² - rigide
Kit enfichable (haut)
|
Longueur de dénudage des fils
|
13 mm pour bas connexion
|
Protection différentielle
|
Sans
|
Environnement
Normes
|
EN 60898
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529
IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
|
Température de fonctionnement
|
-25…40 °C
|
Température ambiante pour le stockage
|
-40…80 °C
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|