Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
20554 image- Schneider-electric
20554
disjoncteur modulaire Multi 9 Déclic Vigi 1 pôle plus N 20 A courbe C
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
AUJOURD'HUI
DÉC. 06, 2019
Fin de commercialisation
JUIN 30, 2015
Afficher la substitution
Principales
Gamme DuoLine
Nom du produit DuoLine D'clic Vigi
Fonction produit Disjoncteur différentiel
Nom de l'appareil D'clic Vigi
Description des pôles 1P + N
Position du pôle neutre Gauche
Type Type AC
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
In courant assigné d'emploi 20 A
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Déclenchement magnétique 5...10 x In
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation Instantané
Pouvoir de coupure 3000 A Icn à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à NF EN 60898
Classe de limitation 3 se conformer à IEC 60947-2
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Signalisation locale Indication de coupure positive
Support de montage Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres DuoLine XP jusqu'à 40 A
Pas de 9 mm 4
Hauteur 81 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 70 mm
Endurance mécanique 20000 cycle
Endurance électrique 20000 cycle 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898
Prévision de verrouillage Oui
Type de raccordement Bar'clic1 câble(s) 16 mm² rigide
Câble1 câble(s) 16 mm² souple
Câble1 câble(s) 16 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils 13 mm
Protection différentielle Intégré
Code de comptabilité D_CLIC
Environnement
Normes NF 60898
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement -25…40 °C
Température ambiante pour le stockage -40…80 °C
Garantie contractuelle
Garantie 18 months