Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
21420 image- materielelectrique
21420
disjoncteur modulaire Multi 9 DT40N 3 pôles plus N 40 A courbe D
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits ProDis
Fonction produit Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil DT40N
Fonction de l’appareil Distribution
Description des pôles 3P + N
Nombre de pôles protégés 3
Position du pôle neutre Gauche
In courant assigné d'emploi 40 A
Type de réseau CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement D
Pouvoir de coupure 10 kA Icu à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
6000 A Icn à 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898
Aptitude au sectionnement Oui
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Limite de déclenchement magnétique 10...14 x In
[Ics] pouvoir de coupure de service 6000 A Icn CA se conformer à EN 60898
Classe de limitation 3 se conformer à EN 60898
[Ui] tension d'isolement 400 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
Type de commande Par maneton
Signalisation locale Indication ON/OFF
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm 6
Endurance mécanique 20000 cycle
Endurance électrique 10000 cycle
Type de raccordement Bornes type tunnel1…16 mm² rigide
Bornes type tunnel1,5…16 mm² souple
Protection différentielle Bloc séparé
Environnement
Normes EN 60898
EN 61009
EN/CEI 60947-2
Degré de protection IP IP4
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-2
Tropicalisation 2
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement -5…70 °C
Température ambiante de stockage -40…100 °C
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 0,350 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 months