Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
21472 image- materielelectrique
21472
bloc différentiel Vigi DT40 40 A 3P plus N 400 V 30 mA
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Fonction produit Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil Vigi DT40
Description des pôles 3P + N
Position du pôle neutre Gauche
Type de réseau CA
Temporisation Instantané
Type Type AC
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230/400 V CA 50/60 Hz
Technologie différentiel Indépendant de la tension
Type de réseau 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009
Normes 6 kV se conformer à EN 61009
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Connexion électrique sur disjoncteur Par vis
Type de raccordement Bornes type tunnel0,33…10 mm² souple
Bornes type tunnel0,75…16 mm² rigide
Environnement
Normes CEI 60947-2
EN 61009
Degré de protection IP IP2 se conformer à EN 61009
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-2
Tropicalisation 2 se conformer à EN 61009
Altitude de fonctionnement 2000 m
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months