Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
21490 image- materielelectrique
21490
bloc différentiel Vigi TG40 25 A 3P plus N 400 V 30 mA
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Fonction produit Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil Vigi TG40
Description des pôles 3P + N
Position du pôle neutre Gauche
In courant assigné d'emploi 25 A
Type de réseau CA
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation Instantané
Type Type AC
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Groupe d'arrivées
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230/400 V CA 50/60 Hz
Technologie différentiel Indépendant de la tension
[Ui] tension d'isolement 400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à EN 61009
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Connexion électrique sur disjoncteur Par vis
Pas de 9 mm 6
Type de raccordement Bornes type tunnel1…16 mm² rigide
Bornes type tunnel1,5…16 mm² souple
Environnement
Normes CEI 60947-2
EN 61009
Degré de protection IP IP2 se conformer à EN 61009
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-2
Tropicalisation 2 se conformer à EN 61009
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 0,248 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 months