Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
21521 image- materielelectrique
21521
interrupteur différentiel ITG40 1P plus N 40 A classe AC 30 mA
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Acti 9
Nom du produit Acti 9 ITG40
Fonction produit Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil ITG40
Description des pôles 2P
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 40 A
Type de réseau CA
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation Instantané
Type Type AC
Pouvoir assigné de coupure et fermeture Im = 1000 A
Courant nominal de court-circuit conditionnel Inc 6 kA 40 A
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Groupe d'arrivées
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 61008
Technologie différentiel Électromécanique
[Ui] tension d'isolement 400 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à IEC 60947-3
Type de commande Par maneton
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Partie supérieure: Librio
Pas de 9 mm 4
Couleur Gris
Type de raccordement Bornes type tunnel1…16 mm² rigide
Bornes type tunnel1,5…16 mm² souple
Longueur de dénudage des fils 13 mm
Couple de serrage 2 N.m
Environnement
Normes IEC 60947-3
IEC 61008
Degré de protection IP IP2 se conformer à IEC 61008
Tropicalisation 2 se conformer à IEC 61008
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement -25…40 °C
Température ambiante de stockage -40…60 °C
Garantie contractuelle
Garantie 18 months