Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
23245 image- materielelectrique
23245
DuoLine - interrupteur différentiel ID' clic - 2P - 25A - classe AC - 30mA
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme DuoLine
Nom du produit DuoLine ID'clic
Fonction produit Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil ID'clic
Description des pôles 2P
Type Type AC
Complémentaires
Position du pôle neutre Gauche
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
In courant assigné d'emploi 25 A
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 61008
Technologie différentiel Électromécanique
Sensibilité du différentiel 30 mA
Temporisation Instantané
Courant nominal de court-circuit conditionnel Inc 3 kA 25 A
Type de commande Par maneton
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm 4
Hauteur 92 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 73 mm
Poids du produit 0,18 kg
Endurance mécanique 10000 cycle
Mode de raccordement Bornes type tunnel16 mm²
Longueur de dénudage des fils 13 mm
Accessoires associés P'clic
Environnement
Normes IEC 61008
Labels qualité NF
Tropicalisation 2 se conformer à IEC 61008
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -40…60 °C
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 0,206 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 months