Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
24367 image- materielelectrique
24367
Disjoncteur C60N 4P 40A C
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits C60
Gamme Multi 9
Nom du produit C60
Fonction produit Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil C60N
Fonction de l’appareil Distribution
Description des pôles 4P
Nombre de pôles protégés 4
Position du pôle neutre Gauche
In courant assigné d'emploi 40 A à 30 °C
Type de réseau CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Pouvoir de coupure 6000 A Icn à 400 V CA se conformer à IEC 60898
10 kA Icu à 400...415 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
20 kA Icu à 230...240 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
6 kA Icu à 440 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
40 kA Icu à <= 250 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à CEI 60947-2
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi <= 250 V CC
400 V CA
400...415 V CA
230...240 V CA
440 V CC
Déclenchement magnétique 5...10 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit 15 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 230...240 V CA
7,5 kA se conformer à EN/CEI 60947-2 - 400...415 V CA
6000 A se conformer à IEC 60898 - 400 V CA
[Ui] tension d'isolement 500 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Signalisation locale Indication ON/OFF
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm 8
Hauteur 81 mm
Largeur 72 mm
Profondeur 73 mm
Poids du produit 0,48 kg
Endurance mécanique 20000 cycle
Type de raccordement Bornes type tunnel25 mm² souple
Bornes type tunnel35 mm² rigide
Couple de serrage 3,5 N.m
Protection différentielle Bloc séparé
Environnement
Normes IEC 60898
EN/CEI 60947-2
Tropicalisation 2 se conformer à IEC 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Garantie contractuelle
Garantie 18 months