Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
27132 image- materielelectrique
27132
contact auxiliaire 1 OF
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Fonction produit Contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil OF
Composition de contacts de signalisation 1 "F"
Courant nominal 3 A: 415 V CA - 50/60 Hz
6 A: <= 240 V CA - 50/60 Hz
1 A: 130 V CA - 50/60 Hz
2 A: <= 48 V CC
6 A: <= 24 V CC
Pas de 9 mm 1
Complémentaires
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN
Hauteur 81 mm
Largeur 9 mm
Profondeur 70 mm
Type de raccordement Connexion par borne1 câble(s) 2,5 mm² - souple
Connexion par borne1 câble(s) 2,5 mm² - rigide
Connexion par borne2 câble(s) 1,5 mm² - souple
Connexion par borne2 câble(s) 1,5 mm² - rigide
Couple de serrage 1 N.m
Environnement
Normes EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit ASEFA
KEMA
LCIE
ASTA
Tropicalisation 2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 48 g
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non conforme
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months