Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
27135 image- materielelectrique
27135
contact auxiliaire 1 SD
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Schneider Electric
Principales
Fonction produit Contact signal défaut
Nom de l'appareil SD
Composition de contacts de signalisation 1 F/O
Pas de 9 mm 1
Complémentaires
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN
Hauteur 81 mm
Largeur 9 mm
Profondeur 70 mm
Type de raccordement Connexion par borne1 câble(s) 2,5 mm² - souple
Connexion par borne1 câble(s) 2,5 mm² - rigide
Connexion par borne2 câble(s) 1,5 mm² - souple
Connexion par borne2 câble(s) 1,5 mm² - rigide
Couple de serrage 1 N.m
Environnement
Normes EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit ASEFA
KEMA
LCIE
ASTA
Tropicalisation 2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 49 g
Garantie contractuelle
Garantie 18 months