Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
27138 image- materielelectrique
27138
déclencheur voltmétrique Multi 9 MXOF 24 à 48 V CA
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Schneider Electric
Principales
Fonction produit Déclenchement voltmétrique avec contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil MX + OF
Composition de contacts de signalisation 1 F/O
[Ie] courant assigné d'emploi 6 A à <= 240 V CA 50/60 Hz
2 A à <= 24 V CC
Tension circuit de commande 24...48 V CA 50/60 Hz
24...48 V CC
Pas de 9 mm 2
Complémentaires
Signalisation locale Indicateur d'action
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Hauteur 77 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 68 mm
Mode de raccordement Plot de borne - 1 câble(s) 2,5 mm² - souple
Couple de serrage 1 N.m
Environnement
Normes EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit ASEFA
ASTA
LCIE
KEMA
Tropicalisation 2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température de fonctionnement -25…50 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 0,090 kg
Hauteur de l'emballage 1 0,780 dm
Largeur de l'emballage 1 0,360 dm
Longueur de l'emballage 1 0,800 dm
Garantie contractuelle
Garantie 18 months