Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
30756 image- materielelectrique
30756
Compact NR160F TMD - disjoncteur - 125A - 4P 4d
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Merlin Gerin
Informations techniques
Principales
Gamme de produits NR100...250
Fonction produit Disjoncteur
Nom du produit Compact NR
Nom de l'appareil Compact NR160F
Fonction de l’appareil Distribution
Description des pôles 4P
Pôles protégés 4t
Position du pôle neutre Gauche
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[In] courant assigné d'emploi 160 A à 40 °C
[Ui] tension assignée d'isolement 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-2
[Ue] tension assignée d'emploi 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Codification du pouvoir de coupure F
Pouvoir de coupure 20 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1 HIC
35 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à NEMA AB1 HIC
15 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
20 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
25 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
35 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 15 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
11,25 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
18,75 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
26,25 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Nom du déclencheur TM-D
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Calibre du déclencheur 125 A
Type de protection Protection surcharge (long retard)
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60529
Complémentaires
Type de commande Par maneton
Mode d'installation Fixe
Support de montage Plaque arrière
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
Endurance mécanique 25000 cycle
Endurance électrique Catégorie A: 10000 cycle 415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
"Pas" de raccordement 35 mm
Signalisation locale Contact de signalisation
Réglage de protection du neutre 1 x Ir
Type de réglage du seuil long retard (Ir) Réglable
Plage de réglage du seuil long retard 0,8…1 x In
Type de réglage du seuil instantané (Ii) Fixe
Plage de réglage du seuil instantané 1250 A
Hauteur 161 mm
Largeur 140 mm
Profondeur 86 mm
Environnement
Normes CEI 60947-2
Certifications du produit ASTA
KEMA
LCIE
ASEFA
Degré de protection IP IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à CEI 60529
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Garantie contractuelle
Garantie 18 months