Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
31787 image- materielelectrique
31787
VIGICOMPACT NR250F TM250D 3P3D
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Merlin Gerin
Informations techniques
Principales
Gamme de produits NR100...250
Fonction produit Disjoncteur
Nom du produit Compact NR
Nom de l'appareil Vigicompact NR250F
Fonction de l’appareil Distribution
Description des pôles 3P
Pôles protégés 3t
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[In] courant assigné d'emploi 250 A à 40 °C
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947-2
[Ue] tension assignée d'emploi 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Codification du pouvoir de coupure F
Pouvoir de coupure 25 kA Icu à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
35 kA Icu à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Nom du déclencheur TM-D
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Calibre du déclencheur 250 A
Type de protection Protection surcharge (long retard)
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60529
Complémentaires
Type de commande Par maneton
Mode d'installation Fixe
Support de montage Plaque arrière
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
Signalisation locale Contact de signalisation
Type de réglage du seuil long retard (Ir) Réglable
Plage de réglage du seuil long retard 0,8…1 x In
Type de réglage du seuil instantané (Ii) Réglable
Plage de réglage du seuil instantané 5...10 x In
Type de réglage de sensibilité différentielle Réglable
[Idn] plage de réglage du seuil de sensibilité différentielle 0,03…10 A
Type de réglage de la temporisation protection différentielle Réglable
Hauteur 236 mm
Largeur 105 mm
Profondeur 86 mm
Environnement
Normes CEI 60947-2
Certifications du produit ASTA
ASEFA
KEMA
LCIE
Degré de protection IP IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à CEI 60529
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Garantie contractuelle
Garantie 18 months