Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
37642 image- materielelectrique
37642
Compact NSF150N TMD - disjoncteur - 125A - 3P 3d
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Merlin Gerin
Informations techniques
Principales
Gamme de produits NSF100...250
Gamme Compact
Fonction produit Disjoncteur
Nom de l'appareil Compact NSF150N
Nom de disjoncteur Compact NSF150N
Fonction de l’appareil Distribution
Description des pôles 3P
Pôles protégés 3t
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
[In] courant assigné d'emploi 150 A à 40 °C
[Ui] tension assignée d'isolement 750 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947-2
[Ue] tension assignée d'emploi 500 V CC se conformer à CEI 60947-2
Codification du pouvoir de coupure N
Pouvoir de coupure 22 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
30 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
35 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
36 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 250 V CC 1P se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 500 V CC 2P se conformer à CEI 60947-2
8 kA Icu à 600/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 22 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
30 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
85 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
35 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
36 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 250 V CC se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 500 V CC se conformer à CEI 60947-2
8 kA à 600/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Nom du déclencheur TM-D
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Calibre du déclencheur 107 A à 70 °C
112 A à 60 °C
118 A à 50 °C
125 A à 40 °C
Type de protection Protection (magnétique) court-circuit
Protection surcharge (thermique)
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60529
Complémentaires
Type de commande Par maneton
Mode d'installation Fixe
Support de montage Plaque arrière
Contact auxiliaire Sans
"Pas" de raccordement 35 mm
Signalisation locale Contact de signalisation
Type de réglage du seuil long retard (Ir) Réglable
Plage de réglage du seuil long retard 0,8…1 x In
Type de réglage du seuil instantané (Ii) Fixe
Plage de réglage du seuil instantané 1250 A
Hauteur 161 mm
Largeur 105 mm
Profondeur 86 mm
Environnement
Normes CEI 60947-2
Certifications du produit ASEFA
KEMA
ASTA
LCIE
Degré de protection IP IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à CEI 60529
Température de fonctionnement 20…70 °C
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 2,166 kg
Hauteur de l'emballage 1 1,500 dm
Largeur de l'emballage 1 2,000 dm
Longueur de l'emballage 1 1,200 dm
Garantie contractuelle
Garantie 18 months