Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
37686 image- materielelectrique
37686
Compact NSF150H TMD - disjoncteur - 15A - 3P 3d
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Merlin Gerin
Informations techniques
Principales
Gamme de produits NSF100...250
Fonction produit Disjoncteur
Nom de l'appareil Compact NSF150H
Nom de disjoncteur Compact NSF150H
Fonction de l’appareil Distribution
Description des pôles 3P
Pôles protégés 3t
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
[In] courant assigné d'emploi 150 A à 40 °C
[Ui] tension assignée d'isolement 750 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947-2
[Ue] tension assignée d'emploi 500 V CC se conformer à CEI 60947-2
Codification du pouvoir de coupure H
Pouvoir de coupure 10 kA Icu à 600/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
35 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
85 kA Icu à 250 V CC 1P se conformer à CEI 60947-2
85 kA Icu à 500 V CC 2P se conformer à CEI 60947-2
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 10 kA à 600/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
35 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
70 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
85 kA à 250 V CC se conformer à CEI 60947-2
85 kA à 500 V CC se conformer à CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Nom du déclencheur TM-D
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Calibre du déclencheur 15 A à 40 °C
12,8 A à 70 °C
13,5 A à 60 °C
14,2 A à 50 °C
Type de protection Protection (magnétique) court-circuit
Protection surcharge (thermique)
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60529
Complémentaires
Type de commande Par maneton
Mode d'installation Fixe
Support de montage Plaque arrière
"Pas" de raccordement 35 mm
Signalisation locale Contact de signalisation
Type de réglage du seuil long retard (Ir) Réglable
Plage de réglage du seuil long retard 0,8…1 x In
Type de réglage du seuil instantané (Ii) Fixe
Plage de réglage du seuil instantané 400 A
Hauteur 161 mm
Largeur 105 mm
Profondeur 86 mm
Environnement
Normes CEI 60947-2
Certifications du produit ASEFA
KEMA
LCIE
ASTA
Degré de protection IP IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à CEI 60529
Température de fonctionnement 20…70 °C
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 2,314 kg
Hauteur de l'emballage 1 1,500 dm
Largeur de l'emballage 1 2,000 dm
Longueur de l'emballage 1 1,200 dm
Garantie contractuelle
Garantie 18 months