Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
4561170 image- materielelectrique
4561170
ECLISSE RAPIDE CLIPS ROUGE 35 EZ
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Performa
Fonction produit Coupleur rapide
Quantité du lot Lot de 30
Complémentaires
Matière Acier (électro-zinc)
Catégorie de corrosivité atmosphérique C1
Destination du produit Tablette grillagée, bi-chromé 35 mm
Tablette grillagée, électro-zinc 35 mm
Hauteur 25 mm
Largeur 61 mm
Profondeur 12 mm
Compatibilité avec la hauteur 35 mm
Compatibilité avec la largeur 200 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 months