Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
47449 image- materielelectrique
47449
MasterPact NT/NW - Déclencheur voltmétrique MX - 12Vcc
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Nom de l'appareil MX secondaire
Fonction produit Tension de déclenchement
Fonction de l’appareil Contrôle
Compatibilité de gamme Masterpact Masterpact NT
Type de déclencheur voltmétrique Déclencheur de tension instantané
Tension circuit de commande 12 V CC
Complémentaires
Réglage du seuil en tension 0,7 à 1,1 Un
Puissance au maintien 4,5 W
Mode d'installation Extraire
Temps de réponse 50 ms
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois