Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
48431 image- materielelectrique
48431
ComPact NS - Interrupteur mise à la terre - 4P - aval
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Masterpact NW
Gamme Masterpact
Fonction produit Sectionneur de terre
Type d'accessoires / pièces séparées Accessoires du châssis
Compatibilité de gamme Masterpact Masterpact NW NW08 N1
Masterpact Masterpact NW NW08 H1
Masterpact Masterpact NW NW08 NA
Masterpact Masterpact NW NW08 HA
Masterpact Masterpact NW NW10 N1
Masterpact Masterpact NW NW10 H1
Masterpact Masterpact NW NW10 NA
Masterpact Masterpact NW NW10 HA
Masterpact Masterpact NW NW12 N1
Masterpact Masterpact NW NW12 H1
Masterpact Masterpact NW NW12 NA
Masterpact Masterpact NW NW12 HA
Masterpact Masterpact NW NW16 N1
Masterpact Masterpact NW NW16 H1
Masterpact Masterpact NW NW16 NA
Masterpact Masterpact NW NW16 HA
Masterpact Masterpact NW NW20 H1
Masterpact Masterpact NW NW20 HA
Masterpact Masterpact NW NW25 H1
Masterpact Masterpact NW NW25 HA
Masterpact Masterpact NW NW32 H1
Masterpact Masterpact NW NW32 HA
Masterpact Masterpact NW NW40 H1
Masterpact Masterpact NW NW40 HA
Description des pôles 4P
Mode d'installation Extraire
[In] courant assigné d'emploi 800 A à 40 °C
1000 A à 40 °C
1250 A à 40 °C
1600 A à 40 °C
1800 A à 40 °C
2000 A à 40 °C
2500 A à 40 °C
3200 A à 40 °C
4000 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-3
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit 135 kA 220...690 V CA à 50/60 Hz
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 60 kA pendant 1 s se conformer à IEC 60947-3
50 kA pendant 3 s se conformer à IEC 60947-3
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois