Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
48457 image- materielelectrique
48457
MasterPact NT/NW - déclenchement voltmétrique MX Com - 12Vcc - débro
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Nom de l'appareil MX com
Fonction produit Tension de déclenchement
Fonction de l’appareil Contrôle
Compatibilité de gamme Masterpact Masterpact NW
Type de déclencheur voltmétrique Déclenchement voltmétrique
Tension circuit de commande 12 V CC
Complémentaires
Réglage du seuil en tension 0,7 à 1,1 Un
Puissance au maintien 4,5 W
Mode d'installation Extraire
Temps de réponse 50 ms
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois