Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
49701 image- materielelectrique
49701
PLAQUE DE FIRME POUR INF32 BS ET NFC
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Merlin Gerin
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 1 g
Hauteur de l'emballage 1 0,1 cm
Largeur de l'emballage 1 0,9 cm
Longueur de l'emballage 1 2 cm
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 50
Poids de l'emballage 2 60 g
Hauteur de l'emballage 2 0,5 cm
Largeur de l'emballage 2 2 cm
Longueur de l'emballage 2 6,5 cm
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 850
Poids de l'emballage 3 1,327 kg
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois