Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
50535 image- materielelectrique
50535
Vigilohm XD312 - localisateur de défaut - alimentation 115-127Vca
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Merlin Gerin
Informations techniques
Principales
Gamme Vigilohm
Nom du produit Vigilohm IFL
Nom de l'appareil XD312
Nombre de canaux 12
Schéma de liaison à la terre IT
Position de montage Horizontal
Complémentaires
Fonction de signalisation Défaut d’isolation
Temps d’interrogation 20 s par canal connecté
Test de fonctionnement Local
[Us] tension d'alimentation 115/127 V CA 50/60 Hz tolérance: - 15...10 %
Pouvoir de coupure 10 A à 24 V CC, L/R = 1 ms
0,45 A à 220 V CC, L/R = 1 ms
0,65 A à 120 V CC, L/R = 1 ms
2,5 A à 48 V CC, L/R = 1 ms
5 A à 230 V CA, cos phi = 0,7
3 A à 400 V CA, cos phi = 0,7
Puissance consommée en VA maximale 6 VA
Mode d'installation Suspendu
En saillie
Support de montage Disjoncteur de porte
Rail DIN
Hauteur 81 mm
Largeur 106 mm
Profondeur 73,5 mm
Poids du produit 0,6 kg
Borne de raccordement auxiliaire Bornes type tunnel1,5 mm²
Environnement
Tenue diélectrique 2500 V
Degré de protection IP IP20 (en saillie)
IP30 (montage encastré)
Température de fonctionnement -5…55 °C
Température ambiante de stockage -25…70 °C
Garantie contractuelle
Garantie 18 months