Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
50540 image- materielelectrique
50540
Vigilohm, Contrôleur Permanent d'Isolement XM300C alimentation 115-127VCA
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Merlin Gerin
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Vigilohm
Nom de l'appareil XM300C
Type de mesure Résistance isolation du réseau, capacité fuite à la terre
Composition de contacts de signalisation 3 "OF"
Schéma de liaison à la terre IT
Type d'afficheur LCD
Échelle 0,1…999 kOhm
Fonctionnalité anti-panne Avec
[Us] tension d'alimentation 115...127 V CA 50/60 Hz tolérance: - 15...10 %
Position de montage Horizontal montage
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi <= 1000 V CA 45...400 Hz appareil connecté à la phase avec sous-ensemble PHT1000
<= 1200 V CC appareil connecté avec PHT1000
<= 1700 V CA 45...400 Hz appareil connecté au neutre avec sous-ensemble PHT1000
<= 440 V CA 45...400 Hz appareil connecté à la phase
<= 500 V CC
<= 760 V CA 45...400 Hz appareil connecté au neutre
Fonction de signalisation Alarme
Erreur d'appareil
Affichage de la valeur d'isolation
Erreur transitoire
Test de fonctionnement Manuel, auto-test
Pouvoir de coupure 10 A à 24 V CC, L/R = 1 ms
0,45 A à 220 V CC, L/R = 1 ms
0,65 A à 120 V CC, L/R = 1 ms
2,5 A à 48 V CC, L/R = 1 ms
5 A à 230 V CA, cos phi = 0,7
3 A à 400 V CA, cos phi = 0,7
Puissance consommée en VA maximale 30 VA
Mode d'installation Suspendu
Support de montage Armoire
Boîtier
Platine
Hauteur 129 mm
Largeur 153 mm
Profondeur 213,5 mm
Poids du produit 3,5 kg
Borne de raccordement auxiliaire Bornes type tunnel1,5 mm²
Environnement
Tenue diélectrique 2500 V
Degré de protection IP IP30
Normes CEI 364 ch 4 et 5
NF C 15-100 §413.4
IEC 61557-8
UTE C 63-080 class CPI/XA
Température de fonctionnement -5…55 °C
Température ambiante de stockage -25…70 °C
Garantie contractuelle
Garantie 18 months