Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
50607 image- materielelectrique
50607
Vigilohm, Mesure locale des défauts XL308 alimentation 220-240VCA
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Merlin Gerin
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Vigilohm
Nom de l'appareil XL308
Type de mesure Mesure locale
Composition de contacts de signalisation 2 "OF"
Schéma de liaison à la terre IT
Type d'afficheur DEL
Échelle 0,1…999 kOhm
Nombre de canaux 8
Fonctionnalité anti-panne Avec
[Us] tension d'alimentation 220...240 V CA 50/60 Hz tolérance: - 15...10 %
Position de montage Horizontal montage
Complémentaires
Fonction de signalisation Alarme
Affichage de la valeur d'isolation
Temps d’interrogation 15 s
Test de fonctionnement Manuel, auto-test
Pouvoir de coupure 10 A à 24 V CC, L/R = 1 ms
0,45 A à 220 V CC, L/R = 1 ms
0,65 A à 120 V CC, L/R = 1 ms
2,5 A à 48 V CC, L/R = 1 ms
5 A à 230 V CA, cos phi = 0,7
3 A à 400 V CA, cos phi = 0,7
Puissance consommée en VA maximale 30 VA
Mode d'installation Suspendu
Support de montage Platine
Boîtier
Armoire
Hauteur 129 mm
Largeur 153 mm
Profondeur 213,5 mm
Poids du produit 3,5 kg
Borne de raccordement auxiliaire Bornes type tunnel1,5 mm²
Environnement
Tenue diélectrique 2500 V
Normes NF C 15-100 §413.4
CEI 364 ch 4 et 5
IEC 61557-8
UTE C 63-080 class DLD/M
Température de fonctionnement -5…55 °C
Température ambiante de stockage -20…70 °C
Garantie contractuelle
Garantie 18 months