Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
50615 image- materielelectrique
50615
Vigilohm, Mesure locale des défauts XL316 alimentation 115-127VCA
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Merlin Gerin
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Vigilohm
Nom de l'appareil XL316
Type de mesure Mesure locale
Composition de contacts de signalisation 2 "OF"
Schéma de liaison à la terre IT
Type d'afficheur DEL
Échelle 0,1…999 kOhm
Nombre de canaux 16
Fonctionnalité anti-panne Avec
[Us] tension d'alimentation 115...127 V CA 50/60 Hz tolérance: - 15...10 %
Position de montage Horizontal montage
Complémentaires
Fonction de signalisation Alarme
Affichage de la valeur d'isolation
Temps d’interrogation 15 s
Test de fonctionnement Manuel, auto-test
Pouvoir de coupure 10 A à 24 V CC, L/R = 1 ms
0,45 A à 220 V CC, L/R = 1 ms
0,65 A à 120 V CC, L/R = 1 ms
2,5 A à 48 V CC, L/R = 1 ms
5 A à 230 V CA, cos phi = 0,7
3 A à 400 V CA, cos phi = 0,7
Puissance consommée en VA maximale 30 VA
Mode d'installation Suspendu
Support de montage Armoire
Platine
Boîtier
Hauteur 129 mm
Largeur 153 mm
Profondeur 213,5 mm
Poids du produit 3,5 kg
Borne de raccordement auxiliaire Bornes type tunnel1,5 mm²
Environnement
Tenue diélectrique 2500 V
Normes CEI 364 ch 4 et 5
NF C 15-100 §413.4
IEC 61557-8
UTE C 63-080 class DLD/M
Température de fonctionnement -5…55 °C
Température ambiante de stockage -20…70 °C
Garantie contractuelle
Garantie 18 months