Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
50727 image- materielelectrique
50727
Vigilohm, Contrôleur Permanent d'Isolement XM200 alimentation 115-127VCA
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Merlin Gerin
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Vigilohm
Nom de l'appareil XM200
Type de mesure Résistance isolation du réseau, capacité fuite à la terre
Composition de contacts de signalisation 2 "OF"
Schéma de liaison à la terre IT
Type d'afficheur DEL
Échelle 0,1…999 kOhm
Courant de mesure 0…3 mA
Tension de mesure 0…25 V
Fonctionnalité anti-panne Avec
[Us] tension d'alimentation 115...127 V CA 50/60 Hz tolérance: - 15...10 %
Position de montage Horizontal montage
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi <= 440 V CA 45...400 Hz appareil connecté à la phase
<= 500 V CC
<= 760 V CA 45...400 Hz appareil connecté au neutre
Fonction de signalisation Alarme
Affichage de la valeur d'isolation
Test de fonctionnement Manuel, auto-test
Pouvoir de coupure 10 A à 24 V CC, L/R = 1 ms
0,45 A à 220 V CC, L/R = 1 ms
0,65 A à 120 V CC, L/R = 1 ms
2,5 A à 48 V CC, L/R = 1 ms
5 A à 230 V CA, cos phi = 0,7
3 A à 400 V CA, cos phi = 0,7
Puissance consommée en VA maximale 30 VA
Mode d'installation Suspendu
Support de montage Boîtier
Armoire
Platine
Hauteur 129 mm
Largeur 153 mm
Profondeur 213,5 mm
Poids du produit 2,5 kg
Borne de raccordement auxiliaire Bornes type tunnel1,5 mm²
Environnement
Tenue diélectrique 2500 V
Normes UTE C 63-080 class CPI/XA
CEI 364 ch 4 et 5
IEC 61557-8
NF C 15-100 §413.4
Température de fonctionnement -5…55 °C
Température ambiante de stockage -25…70 °C
Garantie contractuelle
Garantie 18 months