Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
60951 image- materielelectrique
60951
ID 2P 25A 300MA AC SIE 120 240V
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Multi 9
Nom du produit Multi 9 GFP
Fonction produit Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil GFP
Description des pôles 2P
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 25 A à 40 °C
Type de réseau CA
Sensibilité du différentiel 300 mA
Temporisation Instantané
Type Type AC-SIE
Courant nominal de court-circuit conditionnel 10 kA
Catégorie d'emploi AC-23A
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230/240 V CA 50 Hz
120/240 V CA 60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV
Type de commande Par maneton
Signalisation locale Signalisation de défaut
Pas de 9 mm 4
Hauteur 81 mm
Largeur 36 mm
Profondeur 75 mm
Poids du produit 220 g
Couleur Gris
Endurance mécanique 20000 cycle
Prévision de verrouillage Cadenassable
Verrouillages optionnels Cadenassage sur position OFF
Type de raccordement Bornes type tunnel2,5…35 mm² souple
Bornes type tunnel2,5…35 mm² rigide
Couple de serrage 3,5 N.m
Environnement
Normes IEC 61008
UL 1053
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
IP40 se conformer à CEI 60529
IPxx B se conformer à CEI 60529
Tropicalisation 2
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température de fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 months