Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
60958 image- materielelectrique
60958
ID 2P 80A 300MA AC SIE 120 240V
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Multi 9
Nom du produit Multi 9 GFP
Fonction produit Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil GFP
Description des pôles 2P
Position du pôle neutre Gauche
Type de réseau CA
Temporisation Instantané
Type Type AC-SIE
Catégorie d'emploi AC-22B
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230/240 V CA 50 Hz
120/240 V CA 60 Hz
Type de commande Par maneton
Signalisation locale Signalisation de défaut
Couleur Gris
Prévision de verrouillage Cadenassable
Verrouillages optionnels Cadenassage sur position OFF
Type de raccordement Bornes type tunnel2,5…35 mm² souple
Bornes type tunnel2,5…35 mm² rigide
Environnement
Normes UL 1053
IEC 61008
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
IP40 se conformer à CEI 60529
IPxx B se conformer à CEI 60529
Tropicalisation 2
Garantie contractuelle
Garantie 18 months