Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
60973 image- materielelectrique
60973
ID 2P 40A 100MA AC SIE 480Y 277V
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Multi 9
Nom du produit Multi 9 GFP
Fonction produit Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil GFP
Description des pôles 2P
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant assigné d'emploi 40 A à 40 °C
Type de réseau CA
Sensibilité du différentiel 100 mA
Temporisation Instantané
Type Type AC-SIE
Courant nominal de court-circuit conditionnel 10 kA
Catégorie d'emploi AC-23A
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 240 V CA 60 Hz
480Y/277 V CA 60 Hz
230/400 V CA 50 Hz
240/415 V CA 50 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV
Type de commande Par maneton
Signalisation locale Signalisation de défaut
Pas de 9 mm 4
Couleur Gris
Endurance mécanique 20000 cycle
Prévision de verrouillage Cadenassable
Verrouillages optionnels Cadenassage sur position OFF
Type de raccordement Bornes type tunnel2,5…35 mm² souple
Bornes type tunnel2,5…35 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils 3,5 mm
Environnement
Normes IEC 61008
UL 1053
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
IP40 se conformer à CEI 60529
IPxx B se conformer à CEI 60529
Tropicalisation 2
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température de fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 0,220 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 months