Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
65074 image- materielelectrique
65074
ComPact NS - MasterPact UR - Logiciel de configuration et de maintenance
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 41 g
Hauteur de l'emballage 1 6 cm
Largeur de l'emballage 1 10 cm
Longueur de l'emballage 1 14 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 10
Poids de l'emballage 2 865 g
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois