Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
6508805206 image- materielelectrique
6508805206
DEL LAMPE JAUNE 14VAC DC
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Destination d'accessoire / de pièce détachée Ampoule de LED
Type d'accessoires / pièces séparées Lampe à LED
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires éclairage
Destination d'accessoire / de pièce détachée Unités de commande et signalisation Ø 30 mm
Culot de lampe BA 9s
Couleur de signal Jaune
Informations complémentaires Exige q. le capuch en coul et le LED st identiq ou l'util d'1 capuch transparent
Complémentaires
Compatibilité de gamme Harmony 9001K
Harmony 9001SK
Poids du produit 0,01 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois