Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
81488 image- materielelectrique
81488
PratiKa - prise mobile industrielle - 125 A - 3P+T - 100..130 V CA - IP67
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PratiKa
Fonction produit Fiche banane femelle
Nom de l'appareil Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise Basse tension
Description des pôles 3P+T
Type de réseau CA
Standard de prise Industriel
Complémentaires
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Droit
[In] courant nominal 125 A
[Ue] tension assignée d'emploi 100...130 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre 4 h
Matière de fiche, prise Enveloppe: polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts Broches: acier inoxydable
Manchons: laiton plaqué nickel
Ressorts: acier inoxydable
Raccordement Vis imperdables
Section de câble 16…70 mm²
Diamètre extérieur du câble 26…48 mm
Entrée de câble Presse-étoupe
Type de filetage Pg 48
Poids du produit 1,6 kg
Hauteur 131 mm
Largeur 131 mm
Profondeur 325 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Jaune
Environnement
Normes IEC 60309-1
IEC 60309-2
Degré de protection IP IP67 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative 50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois