Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
81577 image- materielelectrique
81577
PratiKa - socle de connecteur industriel - 63 A - 3P+N+T - 100..130 V CA - IP67
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PratiKa
Fonction produit Fiche
Nom de l'appareil Fiche PratiKa
Catégorie de fiche, prise Basse tension
Description des pôles 3P+N+T
Type de réseau CA
Standard de prise Industriel
Complémentaires
Mode d'installation Mural
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Incliné
[In] courant nominal 63 A
[Ue] tension assignée d'emploi 100...130 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre 4 h
Matière de fiche, prise Polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts Broches: laiton plaqué nickel
Raccordement Vis imperdables
Section de câble 6…25 mm²
Entrée de câble Presse-étoupe
Type de filetage Pg 36
Poids du produit 1,097 kg
Dimension de base 104 x 162 mm
Hauteur 281 mm
Largeur 104 mm
Profondeur 180 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Jaune
Environnement
Normes EN 60309-1
EN 60309-2
Degré de protection IP IP67 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative 50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois