Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
81590 image- materielelectrique
81590
PratiKa - socle de connecteur industriel - 125 A - 2P+T - 200..250 V CA - IP67
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PratiKa
Fonction produit Fiche
Nom de l'appareil Fiche PratiKa
Catégorie de fiche, prise Basse tension
Description des pôles 2P+T
Type de réseau CA
Standard de prise Industriel
Complémentaires
Mode d'installation Mural
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Incliné
[In] courant nominal 125 A
[Ue] tension assignée d'emploi 200...250 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre 6 h
Matière de fiche, prise Polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts Broches: laiton plaqué nickel
Raccordement Vis imperdables
Section de câble 16…70 mm²
Entrée de câble Presse-étoupe
Type de filetage Pg 48
Poids du produit 1,58 kg
Dimension de base 114 x 224 mm
Hauteur 354 mm
Largeur 114 mm
Profondeur 214 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Bleu
Environnement
Normes EN 60309-1
EN 60309-2
Degré de protection IP IP67 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative 50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois